- Una coppia di serraggio massima di 1 Nm consente una coppia di bloccaggio fino a 10Nm
- Bloccaggio facile e veloce della ralla
- Elementi di scorrimento universali in iglidur® J
- Parte dell'ampio sistema modulare
Cambia lingua :
Le ralle iglidur® PRT sono pronte per l'installazione con funzionamento a secco esente da lubrificazione. Il design non si basa su componenti a ricircolo di sfere, ma su elementi di scorrimento esenti da manutenzione realizzati con materiali iglidur® ottimizzati dal punto di vista tribologico in combinazione con anelli in alluminio anodizzato duro.®
La PRT-04 dotata di blocco manuale fa parte della serie modulare PRT-04. Il corpo di bloccaggio in alluminio può essere fissato in qualsiasi punto dell'anello esterno. La ralla PRT può essere bloccata facilmente e rapidamente, impedendone la rotazione.
Gli elementi di scorrimento realizzati in iglidur® JB sono i nostri migliori componenti multiuso. Sono caratterizzati da un basso coefficiente di attrito nel funzionamento a secco. Questo materiale presenta anche un basso assorbimento di umidità e offre una buona resistenza agli agenti chimici.