- Zero lubrificazione e manutenzione
- Diametro 5 mm
- Allineamento individuale delle forcelle - orientabili
- Con perno precaricato a clip
- Altre misure su richiesta
- Soluzione economica per piccole e medie quantità
Cambia lingua :
igubal GDGM K – accoppiamento rod for demanding applications
I tiranti di collegamento igubal GDGM K con forcelle rotanti, vite di fissaggio e anello di fissaggio sono una soluzione conveniente per lotti di piccole e medie dimensioni e offrono un elevato grado di adattabilità. La lunghezza può essere selezionata tra 90 e 999 mm, con un tubo in acciaio inossidabile o ottone. I lubrificanti solidi integrati nella nostra plastica sostituiscono permanentemente la lubrificazione esterna, offrendo alle barre di accoppiamento esenti da manutenzione vantaggi ecologici ed economici. Altre dimensioni sono disponibili su richiesta.

Personale:
Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00.
Sabato dalle 8:00 alle 12:00.
Online:
24h