PMAFLEX LNO - Raccordo diviso monoblocco, dritto

I-BLNO-M160 product image
igus-icon-lupe
  • Poliammide 6 speciale modificato
  • IP54 un unico pezzo, installazione in due parti
  • Autoestinguente
  • Privo di alogeni e cadmio
  • Eccezionale resistenza agli urti
  • Intervallo di temperatura: da -40°C a +105°C; per brevi periodi fino a +160°C
  • Il tubo può essere assemblato anche spingendolo nel raccordo
  • Consegna: Il raccordo viene consegnato aperto
igus-icon-lieferzeit-dotI-BLNO-M160
M16X1,5
36.5