Cavo di connessione chainflex® dritto con LED M12 x 1, CF.INI CF9

MAT9043708 product image
igus-icon-lupe
MAT9043708 technical drawing
igus-icon-lupe
1 su 2
MAT9043708 product image
MAT9043708 technical drawing
  • Per applicazioni molto gravose
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Resistente ai refrigeranti
  • Flessibilità a bassa temperatura
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Senza alogeni
  • Privo di silicone
  • Resistenti ai raggi UV
  • Senza PVC
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • CFRIP®
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT9043708
4 pin
M12 femmina con LED
senza lavorazione
3
CF.INI-P4-M12-BGL2-3
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza