Cavi industriali Profinet, PUR, connettore A: attacco M12 d-coded dritto, connettore B: perno M12 d-coded dritto, 12,5 x d

MAT904125442 product image
igus-icon-lupe
  • Per applicazioni mediamente gravose
  • Guaina esterna in PUR
  • Schermatura totale
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente alle incisioni
  • Resistente agli oli (in conformità a DIN EN 50363-10-2)
  • Fino a 4 anni di garanzia
igus-icon-lieferzeitMAT904125442
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza