Cavi Industrial Ethernet/CAT5, in PVC, connettore A: RJ45 dritto, connettore B: estremità del cavo aperta, 12,5 x d

MAT904125461 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/Ethercat/CAT5

• Struttura a stella quadrangolare

• Per applicazioni in catene energetiche

• Rivestimento esterno in PVC

• Fattore di piegatura 12,5xd

• Scudo complessivo

• Resistente all'olio e ignifugo

• 10 milioni di doppi colpi garantiti

  • Garanzia fino a 4 anni
  • igus-icon-lieferzeitMAT904125461
    (4x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

    Consulenza

    A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

    Spedizioni e consulenza