Cavi industriali Profinet, PVC, connettore A: attacco M12 d-coded dritto, connettore B: perno M12 d-coded angolato, 12,5 x d

MAT904125483 product image
igus-icon-lupe

  • Profinet
  • Struttura quadripolare a stella
  • Per applicazioni in catene energetiche
  • Guaina esterna in PVC
  • Colore del rivestimento esterno giallo-verde
  • Fattore di piegatura 12,5xd
  • Schermatura totale
  • resistente all'olio e ignifugo
  • 10 milioni di doppi colpi garantiti
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT904125483
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza