Cavo bus in PUR | GigE, torsione, Connettore A: RJ45 Yamaichi in metallo, Connettore B: RJ45 Yamaichi in metallo

Modello in phase-out
GIG9045001 product image
igus-icon-lupe
  • Per applicazioni torsionali
  • Guaina esterna in PUR
  • Schermato
  • Resistente a oli e refrigeranti
  • Non propagante la fiamma
  • Resistente alle incisioni
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitGIG9045001
4x(2x0,15)C
Ethernet/CAT5e/PoE
diritto su entrambi i lati
igus-icon-info

Questo articolo è un modello fuori produzione.

InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG defines the cable length over the complete length incl. connector or open assembly.  Maximum transmission length: 50 m * igus SE & Co. KG was able to successfully implement customer applications with excess length. Test us! 

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza