Modello in phase-out
igus-icon-lupe
- Per applicazioni torsionali
- Guaina esterna in PUR
- Schermato
- Resistente a oli e refrigeranti
- Non propagante la fiamma
- Resistente alle incisioni
- Resistente all'idrolisi e ai microbi
- Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitGIG9045002
4x(2x0,15)C
Ethernet/CAT5e/PoE
diritto su entrambi i lati
igus-icon-info
Questo articolo è un modello fuori produzione.
igus-icon-infoigus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo sulla lunghezza totale incl. connettore o montaggio aperto.
Lunghezza massima di trasmissione: 50 m
* igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG è stata in grado di implementare con successo applicazioni per i clienti con lunghezza in eccesso. Metteteci alla prova!