Cavo bus | USB 2.0, in TPE, connettore A: USB 2.0 tipo A, connettore B: USB 2.0 tipo A (femmina)

USB9040060 product image
igus-icon-lupe
• USB 2.0
• Per applicazioni in catene energetiche
• Rivestimento esterno in TPE
• Fattore di piegatura 12,5xd
• Scudo complessivo
• Resistente all'olio e ignifugo
• 10 milioni di doppi colpi garantiti
  • Garanzia fino a 4 anni
  • igus-icon-lieferzeitUSB9040060
    ((2xAWG28)+2xAWG20)C
    USB
    diritto su entrambi i lati
    InfoInfoigus-icon-infoigus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo sulla lunghezza totale incl. connettore o montaggio aperto.  Lunghezza massima di trasmissione: 5 m * igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG ha saputo implementare con successo le applicazioni dei clienti con lunghezza in eccesso. Metteteci alla prova! 

    Consulenza

    A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

    Spedizioni e consulenza