igus-icon-lupe
- Cavo in fibra di vetro a gradiente per le applicazioni più gravose
- Rivestimento esterno in TPE
- Senza alogeni
- Privo di silicone
- Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), resistente agli oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
- Resistenti ai raggi UV
- Senza PVC
- Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitLWL90428946
6x50/125
Connettore LC/Connettore LC
11
igus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.