Cavo coassiale in TPE | CFKoax 50 Ω,

MAT90455662 product image
igus-icon-lupe
  • Per applicazioni heavy duty
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Privo di silicone
  • Resistenti ai raggi UV
  • Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT90455662
Connettore BNC/Connettore BNC
5.5
InfoInfoigus-icon-infoigus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo sulla lunghezza totale incl. connettore o montaggio aperto.  Lunghezza massima di trasmissione: 50 m * igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG è stata in grado di implementare con successo applicazioni per i clienti con lunghezza in eccesso. Metteteci alla prova! 

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza