igus-icon-lupe
- Per applicazioni heavy duty
- Rivestimento esterno in TPE
- Resistente all'idrolisi e ai microbi
- Privo di silicone
- Resistenti ai raggi UV
- Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
- Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitMAT90455658
Maschio SUB-D/Maschio SUB-D
10
igus-icon-infoigus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo sulla lunghezza totale incl. connettore o montaggio aperto.
Lunghezza massima di trasmissione: 50 m
* igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG è stata in grado di implementare con successo applicazioni per i clienti con lunghezza in eccesso. Metteteci alla prova!