Cavi Profibus cablati, in PVC, connettore A: M12 Phoenix Contact, a 5 poli, maschio, angolato, connettore B: M12 Phoenix Contact, a 5 poli, maschio, angolato

BUS9041009 product image
igus-icon-lupe

• Profibus

• Per applicazioni in catene energetiche

• Rivestimento esterno in PVC

• Fattore di piegatura 12,5xd

• Scudo complessivo

• Resistente all'olio e ignifugo

• 10 milioni di doppi colpi garantiti

  • Garanzia fino a 4 anni
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041009
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

    Consulenza

    A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

    Spedizioni e consulenza