igus-icon-lupe
• Profibus
• Per applicazioni in catene energetiche
• Rivestimento esterno in PVC
• Fattore di piegatura 12,5xd
• Scudo complessivo
• Resistente all'olio e ignifugo
• 10 milioni di doppi colpi garantiti
igus-icon-lieferzeitBUS9041012
(2x0,25)C
igus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.