Cavi Profibus cablati, PUR, connettore A: M12 Phoenix Contact, a 5 poli, femmina, diritto, connettore B: M12 Phoenix Contact, a 5 poli, maschio, angolato

BUS9041106 product image
igus-icon-lupe

  • Profibus
  • Per applicazioni in catene energetiche
  • Guaina esterna in PUR
  • Fattore di piegatura 12,5xd
  • Schermatura totale
  • Resistente alle incisioni
  • Resistente agli oli e ritardante la fiamma
  • Resistente ai refrigeranti
  • PVC e privo di alogeni
  • 10 milioni di doppi colpi garantiti
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitBUS9041106
(2x0,25)C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza