igus-icon-lupe
- Profibus
- Per applicazioni in catene energetiche
- Guaina esterna in PUR
- Fattore di piegatura 12,5xd
- Schermatura totale
- Resistente alle incisioni
- Resistente agli oli e ritardante la fiamma
- Resistente ai refrigeranti
- PVC e privo di alogeni
- 10 milioni di doppi colpi garantiti
- Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitBUS9041160
(2x0,25)C
igus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.