Cavi Profibus cablati, TPE, connettore A: M12 Phoenix Contact, a 5 poli, maschio, dritto, connettore B: SUB-D Phoenix Contact, a 9 poli, maschio, connettore terminale a 45°

BUS9041255 product image
igus-icon-lupe
• Profibus
• Per applicazioni in catene energetiche
• Rivestimento esterno in TPE
• Fattore di piegatura 10xd
• Scudo complessivo
• Resistente all'olio e ignifugo
• 10 milioni di doppi colpi garantiti
  • Garanzia fino a 4 anni
  • igus-icon-lieferzeitBUS9041255
    (2x0,25)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

    Consulenza

    A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

    Spedizioni e consulenza