Cavi CAT7 cablati, TPE, Connettore A: RJ45 Telegärtner in metallo, Connettore B: RJ45 Telegärtner in metallo angolato

CAT9551005 product image
igus-icon-lupe
  • Ethernet/CAT6a
  • senza rivestimento intermedio
  • Per applicazioni in catene energetiche
  • Rivestimento esterno in TPE
  • Fattore di piegatura 12,5xd
  • Schermo generale e delle coppie
  • resistente all'olio e ritardante la fiamma
  • 10 milioni di doppie corse garantite

Garanzia fino a 4 anni

igus-icon-lieferzeitCAT9551005
(4x(2x0,15)C)C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza