Cavi CAT6 cablati, TPE, Connettore A: M12 x-coded Telegärtner, connettore B: taglio netto

CAT9040760 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CAT6a
• Senza giacca interna
• Per applicazioni in catene energetiche
• Rivestimento esterno in TPE
• Fattore di piegatura 12,5xd
• Schermatura di coppia e complessiva
• Resistente all'olio e ignifugo
• 10 milioni di doppi colpi garantiti
  • Garanzia fino a 4 anni
  • igus-icon-lieferzeitCAT9040760
    (4x(2x0,15)C)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

    Consulenza

    A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

    Spedizioni e consulenza