Cavi CAT5e cablati, PVC, Connettore A: RJ45 Telegärtner in metallo Connettore B: RJ45 Telegärtner in metallo

CAT9121004 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CAT5e

• Per applicazioni in catene energetiche

• Rivestimento esterno in PVC

• Fattore di piegatura 15xd

• Scudo complessivo

• Ritardante di fiamma

• 5 milioni di doppi colpi garantiti

  • Garanzia fino a 4 anni
  • igus-icon-lieferzeitCAT9121004
    (4x(2x0,14))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

    Consulenza

    A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

    Spedizioni e consulenza