igus-icon-lupe
• Ethernet/CAT5e
• Per applicazioni in catene energetiche
• Rivestimento esterno in PVC
• Fattore di piegatura 15xd
• Scudo complessivo
• Ritardante di fiamma
• 5 milioni di doppi colpi garantiti
igus-icon-lieferzeitCAT9121013
(4x(2x0,14))C
igus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.