igus-icon-lupe
• Ethernet/CAT5e
• Per applicazioni in catene energetiche
• rivestimento esterno iguPUR
• Fattore di piegatura 15xd
• Scudo complessivo
• Resistente all'olio e ignifugo
• 5 milioni di doppi colpi garantiti
igus-icon-lieferzeitCAT9221013
(4x(2x0,14))C
igus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.