Cavi CAT5e cablati, PUR, Connettore A: RJ45 Hirose angolato a T interno, Connettore B: RJ45 Hirose angolato a T interno

CAT9240460 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CC-Link IE/CAT5e

• Per applicazioni in catene energetiche

• Rivestimento esterno in PUR

• Fattore di piegatura 12,5xd

• Scudo complessivo

• Resistente alle tacche

• Resistente all'olio e ignifugo

• Resistente al refrigerante

• Senza PVC e alogeni

• 10 milioni di doppi colpi garantiti

  • Garanzia fino a 4 anni
  • igus-icon-lieferzeitCAT9240460
    (4x(2x0,15))C
    Dritto
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

    Consulenza

    A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

    Spedizioni e consulenza