Cavi Profinet cablati, iguPUR, Connettore A: RJ45 Telegärtner in metallo, Connettore B: M12 d-coded Binder, angolato

CAT9261009 product image
igus-icon-lupe

• Profinet

• Struttura a stella quadrangolare

• Per applicazioni in catene energetiche

• Rivestimento esterno iguPur

• Colore della giacca esterna giallo-verde

• Fattore di piegatura 15xd

• Scudo complessivo

• Resistente all'olio e ignifugo

• 5 milioni di doppi colpi garantiti

  • Garanzia fino a 4 anni
  • igus-icon-lieferzeitCAT9261009
    (4x0,34)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

    Consulenza

    A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

    Spedizioni e consulenza