igus-icon-lupe
• Profinet
• Struttura a stella quadrangolare
• Per applicazioni in catene energetiche
• Rivestimento esterno iguPur
• Colore della giacca esterna giallo-verde
• Fattore di piegatura 15xd
• Scudo complessivo
• Resistente all'olio e ignifugo
• 5 milioni di doppi colpi garantiti
igus-icon-lieferzeitCAT9261012
(4x0,34)C
igus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.