Cavi CAT6 cablati, PVC, Connettore A: RJ45 Harting, Connettore B: RJ45 Harting

CAT9331003 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CC-Link IE/CAT6

• Per applicazioni in catene energetiche

• Rivestimento esterno in PVC

• Fattore di piegatura 12,5xd

• Scudo complessivo

• Resistente all'olio e ignifugo

• 10 milioni di doppi colpi garantiti

  • Garanzia fino a 4 anni
  • igus-icon-lieferzeitCAT9331003
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

    Consulenza

    A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

    Spedizioni e consulenza