Cavi Profinet cablati, in PVC, resistenti agli oli, Connettore A: RJ45 Siemens in metallo, Connettore B: RJ45 Siemens in metallo

CAT9361015 product image
igus-icon-lupe

  • Profinet
  • Struttura quadripolare a stella
  • Per applicazioni in catene energetiche
  • Guaina esterna in PVC
  • Colore del rivestimento esterno giallo-verde
  • Fattore di piegatura 12,5xd
  • Schermatura totale
  • resistente all'olio e ignifugo
  • 10 milioni di doppi colpi garantiti
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitCAT9361015
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza