Cavi CAT6A cablati, in PUR, Connettore A: RJ45 Telegärtner in metallo, Connettore B: RJ45 Telegärtner in metallo angolato

CAT9441006 product image
igus-icon-lupe

• Ethernet/CAT6a

• Per applicazioni in catene energetiche

• Rivestimento esterno in PUR

• Fattore di piegatura 12,5xd

• Schermatura di coppia

• Resistente alle tacche

• Resistente all'olio e ignifugo

• Resistente al refrigerante

• Senza PVC e alogeni

• 10 milioni di doppi colpi garantiti

  • Garanzia fino a 4 anni
  • igus-icon-lieferzeitCAT9441006
    4x(2x0,20)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

    Consulenza

    A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

    Spedizioni e consulenza