igus-icon-lupe
• Profinet
• Struttura: quadripolo a stella
• Per applicazioni in catene portacavi
• Rivestimento esterno in PUR
• Colore del rivestimento esterno giallo-verde
• Raggio di curvatura 12,5xd
• Schermo generale
• Resistente al taglio
• Resistente agli oli e ritardante la fiamma
• Resistente ai refrigeranti
• Senza PVC e alogeni
• 10 milioni di doppie corse garantite
igus-icon-lieferzeitCAT9461001
(4x0,38)C
igus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.