Cavi Profinet cablati, in PUR, Connettore A: RJ45 Telegärtner in metallo, Connettore B: RJ45 Telegärtner in metallo

CAT9461004 product image
igus-icon-lupe
  • Per applicazioni mediamente gravose
  • Guaina esterna in PUR
  • Schermatura totale
  • Resistente ai refrigeranti
  • Resistente alle incisioni
  • Resistente agli oli (in conformità a DIN EN 50363-10-2)
  • Fino a 4 anni di garanzia
igus-icon-lieferzeitCAT9461004
(4x0,38)C
InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza