igus-icon-lupe
- Per applicazioni mediamente gravose
- Guaina esterna in PUR
- Schermatura totale
- Resistente ai refrigeranti
- Resistente alle incisioni
- Resistente agli oli (in conformità a DIN EN 50363-10-2)
- Fino a 4 anni di garanzia
igus-icon-lieferzeitCAT9461005
(4x0,38)C
igus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.