Cavi CAT6 cablati, in TPE, Connettore A: RJ45 Harting Connettore B: RJ45 Harting connessione a perforazione di isolante

CAT9531003 product image
igus-icon-lupe
• Ethernet/CC-Link IE/CAT6
• Per applicazioni in catene energetiche
• Rivestimento esterno in TPE
• Fattore di piegatura 10xd
• Scudo complessivo
• Resistente all'olio e ignifugo
• 10 milioni di doppi colpi garantiti
  • Garanzia fino a 4 anni
  • igus-icon-lieferzeitCAT9531003
    (4x(2x0,15))C
    InfoInfoigus-icon-infoigus® GmbH definisce la lunghezza del cavo come la lunghezza totale, inclusi i connettori o l'assemblaggio.

    Consulenza

    A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

    Spedizioni e consulenza