igus-icon-lupe
- Ethernet/CAT6a
- senza rivestimento intermedio
- Per applicazioni in catene energetiche
- Rivestimento esterno in TPE
- Fattore di piegatura 12,5xd
- Schermo generale e delle coppie
- resistente all'olio e ritardante la fiamma
- 10 milioni di doppie corse garantite
Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitCAT9551002
(4x(2x0,15)C)C
igus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.