igus-icon-lupe
• Profinet
• Struttura a stella quadrangolare
• Per applicazioni in catene energetiche
• Rivestimento esterno in TPE
• Colore del rivestimento esterno giallo-verde
• Fattore di piegatura 12,5xd
• Scudo complessivo
• Resistente all'olio e ignifugo
• 10 milioni di doppi colpi garantiti
igus-icon-lieferzeitCAT9561004
(4x0,38)C
igus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.