Cavi Profinet cablati, TPE, connettore A: Telegärtner RJ45 in metallo, connettore B: Binder M12 d-coded

CAT9561008 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• Struttura a stella quadrangolare
• Per applicazioni in catene energetiche
• Rivestimento esterno in TPE
• Colore del rivestimento esterno giallo-verde
• Fattore di piegatura 12,5xd
• Scudo complessivo
• Resistente all'olio e ignifugo
• 10 milioni di doppi colpi garantiti
  • Garanzia fino a 4 anni
  • igus-icon-lieferzeitCAT9561008
    (4x0,38)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

    Consulenza

    A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

    Spedizioni e consulenza