Cavi CAT5e cablati, in PUR per torsione, Connettore A: RJ45 Telegärtner in metallo, Connettore B: RJ45 Telegärtner in metallo

Modello in phase-out
CAT9621004 product image
igus-icon-lupe
  • Per applicazioni torsionali
  • Guaina esterna in PUR
  • Schermato
  • Resistente a oli e refrigeranti
  • Non propagante la fiamma
  • Resistente alle incisioni
  • Resistente all'idrolisi e ai microbi
  • Garanzia fino a 4 anni
igus-icon-lieferzeitCAT9621004
4x(2x0,15)C
igus-icon-info

Questo articolo è un modello fuori produzione.

InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

Consulenza

A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

Spedizioni e consulenza