Cavi Profinet cablati, in PUR per torsione, Connettore A: RJ45 Telegärtner in metallo, Connettore B: M12 x-coded Telegärtner

CAT9661006 product image
igus-icon-lupe
• Profinet
• Struttura a stella quadrangolare
• Per applicazioni robotiche e di torsione
• Rivestimento esterno in PUR
• Torsione ±360°
• Scudo complessivo
• Resistente alle tacche
• Senza PVC e alogeni
• Resistente all'olio e ignifugo
• 10 milioni di cicli garantiti
  • Garanzia fino a 4 anni
  • igus-icon-lieferzeitCAT9661006
    (4x0,34)C
    InfoInfoigus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.

    Consulenza

    A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

    Spedizioni e consulenza