igus-icon-lupe
• Profinet
• Struttura a stella quadrangolare
• Per applicazioni robotiche e di torsione
• Rivestimento esterno in PUR
• Torsione ±360°
• Scudo complessivo
• Resistente alle tacche
• Senza PVC e alogeni
• Resistente all'olio e ignifugo
• 10 milioni di cicli garantiti
igus-icon-lieferzeitCAT9661016
(4x0,34)C
igus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.