Cavo bus in TPE | FireWire, Connettore A: maschio A Molex con blocco, Connettore B: femmina B Molex senza blocco

Modello in phase-out
MAT9048622 product image
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• Per applicazioni in catene energetiche
• Rivestimento esterno in TPE
• Fattore di piegatura 12,5xd
• Schermatura di coppia
• Resistente all'olio e ignifugo
• 10 milioni di doppi colpi garantiti
  • Garanzia fino a 4 anni
  • igus-icon-lieferzeitMAT9048622
    2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
    Firewire
    diritto su entrambi i lati
    igus-icon-info

    Questo articolo è un modello fuori produzione.

    InfoInfoigus-icon-infoigus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo sulla lunghezza totale incl. connettore o montaggio aperto.  Lunghezza di trasmissione massima: 10 m * igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG è stata in grado di implementare con successo applicazioni per i clienti con lunghezza in eccesso. Metteteci alla prova! 

    Consulenza

    A tua disposizione per rispondere a dubbi e domande

    Spedizioni e consulenza