Modello in phase-out
igus-icon-lupe
• FireWire 400 (IEEE 1394a)
• Per applicazioni in catene energetiche
• Rivestimento esterno in TPE
• Fattore di piegatura 12,5xd
• Schermatura di coppia
• Resistente all'olio e ignifugo
• 10 milioni di doppi colpi garantiti
igus-icon-lieferzeitMAT9048627
2x(2x0,15)C+2x(0,34)C
Firewire
diritto su entrambi i lati
igus-icon-info
Questo articolo è un modello fuori produzione.
igus-icon-infoigus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo sulla lunghezza totale incl. connettore o montaggio aperto.
Lunghezza di trasmissione massima: 10 m
* igus <span style="color: rgb(103,118,138);background-color: rgb(255,255,255);font-size: 13px;font-family: Lato, "Helvetica Neue", Helvetica, Arial, sans-serif;">SE & Co. KG è stata in grado di implementare con successo applicazioni per i clienti con lunghezza in eccesso. Metteteci alla prova!