Modello in phase-out
igus-icon-lupe
- Cavo in fibra di vetro per le applicazioni più gravose
- Rivestimento esterno in TPE
- Senza alogeni
- Privo di silicone
- Resistente all'idrolisi e ai microbi
- Resistente agli oli (in conformità alla DIN EN 60811-404), resistente agli oli biologici (in conformità alla VDMA 24568 con Plantocut 8 S-MB collaudata da DEA)
- Resistenti ai raggi UV
- Senza PVC
- Fino a 4 anni di garanzia
igus-icon-lieferzeitLWL9040031
6x50/125
Connettore ST/Connettore ST incl. conversione in SC su entrambi i lati
10
igus-icon-info
Questo articolo è un modello fuori produzione.
igus-icon-infoigus SE & Co. KG definisce la lunghezza del cavo come lunghezza totale, inclusi connettore o preassemblaggio.