igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
15.6 mm
Diametro max. del cavo
13 mm

Principio di apertura
Apribile lungo il raggio interno
Larghezza interna [Bi]
10 mm
Raggio di curvatura [R]
28 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
0,54 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione27,00 EUR
in genere in spedizione entro 72 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : 094.10.028.027,00 EUR
Catena portacavi serie 094 | apribile internamente al raggio da un lato con cerniera a pellicola | Altezza interna: 15,6mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeit094.10.028.01028