igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
86 mm
Diametro max. del cavo
62 mm

Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
50 mm
Raggio di curvatura [R]
150 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
12,34 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione135,74 EUR
in genere in spedizione entro 72 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : 15350.05.150.0135,74 EUR
Catena portacavi serie 15350 | Traversini ogni 2° maglia, apribile sia internamente che sul raggio esterno | Altezza interna: 86mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeit15350.05.150.050150