igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
35 mm
Diametro max. del cavo
32 mm

Principio di apertura
Apribile lungo il raggio interno
Larghezza interna [Bi]
50 mm
Raggio di curvatura [R]
100 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
3,71 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione66,78 EUR
in genere in spedizione entro 72 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : 2680.05.100.066,78 EUR
Serie 2680 | Apribile da entrambi i lati lungo il raggio interno, completamente chiusa | Altezza interna: 35 mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeit2680.05.100.050100