igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
56 mm
Diametro max. del cavo
50 mm

Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
50 mm
Raggio di curvatura [R]
135 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
11,57 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione127,27 EUR
in genere in spedizione entro 72 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : 4040C.05.135.0127,27 EUR
Catena portacavi serie 4040C | per corse estremamente lunghe e applicazioni autoportanti con montaggio su di un lato | altezza interna: 56 mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeit4040C.05.135.050135