igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
10.3 mm
Diametro max. del cavo
8 mm

Principio di apertura
Apribile lungo il raggio esterno
Larghezza interna [Bi]
16 mm
Raggio di curvatura [R]
18 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
0,67 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione33,50 EUR
in genere in spedizione entro 24-48 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : B07.16.018.033,50 EUR
Catena portacavi serie B07 | Apribile esternamente al raggio, da un lato | Altezza interna: 10,3 mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeit-dotB07.16.018.01618