igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
22 mm
Diametro max. del cavo
19.5 mm

Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
20 mm
Raggio di curvatura [R]
45 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centroinfo
info
Prezzo totale
1,79 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione105,61 EUR
in genere in spedizione entro 72 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : C6.22.020.045.17105,61 EUR
Catena portacavi serie C6.22 | Massima compatibilità con camere bianche, usura trascurabile ed elevata robustezza | altezza interna: 22 mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeitC6.22.020.045.172045