Novità
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
29 mm
Diametro max. del cavo
26 mm

Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
30 mm
Raggio di curvatura [R]
55 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
2,53 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione116,38 EUR
in genere in spedizione entro 72 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : C6.29.030.055.17116,38 EUR
Catena portacavi serie C6.29 | Massima compatibilità con camere bianche, usura trascurabile ed elevata robustezza | altezza interna: 29 mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeitC6.29.030.055.173055