Novità
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
1 su 4
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
Altezza interna [Hi]
53 mm
Diametro max. del cavo
48 mm

Principio di apertura
Può essere aperto lungo il raggio interno ed esterno
Larghezza interna [Bi]
50 mm
Raggio di curvatura [R]
75 mm
Struttura dell'articolo e calcolo del prezzo
Scostamento dal centro
mm
Prezzo totale
4,37 EUR / Maglia della catenapiù IVA e spese di spedizione148,58 EUR
in genere in spedizione entro 72 ore
Elenco componenti
(1)Catena portacavi
Codice art. : C6.53.050.075.17148,58 EUR
Catena portacavi serie C6.53 | Massima compatibilità con camere bianche, usura trascurabile ed elevata robustezza | altezza interna: 53 mmApplicazione
igus-icon-checkAutoportanza
Scorrimento
Verticale appesa
Catena portacavi
igus-icon-lieferzeitC6.53.050.075.175075